KOKU004A November 2018 – November 2022
LM5155x 장치는 입력 범위가 넓은 비동기 부스트 컨트롤러로 피크 전류 모드 제어를 사용합니다. 이 장치는 부스트, SEPIC 및 플라이백 토폴로지에서 사용하기에 적합합니다.
이 장치는 입력 범위가 넓어 오토모티브 콜드 크랭크와 부하 덤프 과도 상태가 모두 포함됩니다. 이 장치는 최소 2.97V의 1개 셀 배터리로 시동할 수 있습니다. 시동 후에는 부스트 컨버터 출력으로 BIAS 핀을 공급해 최저 1.5V 입력까지 작동 가능합니다. 스위칭 주파수는 100 kHz부터 2.2 MHz까지 외부 저항으로 프로그래밍합니다. 2.2 MHz에서 스위칭하면 AM 대역 간섭이 최소화되며 작은 솔루션 크기와 빠른 과도 응답을 지원합니다.
이 장치는 1.5A 독립형 MOSFET 드라이버와 낮은 100mV 전류 한도 임계값을 사용합니다 이 장치는 효율 개선을 위해 외부 VCC 공급 장치 사용을 지원합니다. 또한, 저부하 조건에서는 낮은 작동 전류와 펄스 스킵 작동이 효율을 향상시킵니다.
이 장치에는 사이클별 전류 한도, 과전압 보호, 라인 UVLO, 과열 시 차단 및 히컵 모드 과부하 보호(LM51551)와 같은 보호 기능이 내장되어 있습니다. 추가 기능으로는 낮은 셧다운 IQ, 프로그래밍 가능한 소프트 스타트, 프로그래밍 가능한 기울기 보상, 정밀 참조, 전력 양호 표시기 및 외부 클록 동기화 등이 있습니다.
그림 2-2 LM5155-Q1의 기능 블록 다이어그램