KOKU004A November 2018 – November 2022
정지 신호등의 경우 LED 스트링 2개가 사용되며, 각 스트링은 TPS92610-Q1 선형 LED 드라이버로 구동됩니다. 표 2-3은(는) 정지 신호등을 위한 기본 설계 파라미터입니다.
| 설계 파라미터 | 값 |
|---|---|
| 입력 전압 | 12.5 V |
| LED 스트링 전류 | 120 mA |
| 직렬 연결 LED 개수 | 5 |
그림 2-9 은 이 레퍼런스 설계의 정지 신호등을 위한 TPS92610-Q1 선형 LED 드라이버의 기본 회로도입니다.
그림 2-9 TPS92610-Q1 정지 신호등 LED 드라이버의 회로도회로도의 주요 구성 요소들은 TPS92610-Q1 차량용 단일 채널 선형 LED 드라이버 데이터 시트의 상세 설계 절차(Detailed Design Procedure) 섹션에 따라 선택됩니다.
저항 R38에서 LED 전류는 120mA로 설정됩니다. 노이즈 여과를 위해 커패시터 C32와 C34를 추가합니다. 저항 R40과 R44는 입력 전압 수준을 설정하며, 여기서 개방형 회로 감지가 활성화됩니다. 단일 LED 단락 감지를 위해 R41과 R45로 구성된 저항 분할기를 사용하여 출력 전압을 모니터링합니다.