KOKU004A November 2018 – November 2022
그림 3-1은(는) 이 레퍼런스 설계의 기본 테스트 설정입니다.
그림 3-1 기본 하드웨어 테스트 설정DC 전원 공급 장치를 입력 단자 J1에 연결합니다. 각 출력 채널은 입력 중 하나에 전원을 공급함으로써 활성화됩니다.
이 레퍼런스 설계의 PCB는 표 3-1에 설명되어 있듯이 여러 개의 테스트 포인트를 구현합니다. 이러한 테스트 포인트를 사용해 레퍼런스 설계의 신호를 측정합니다.
| 테스트 포인트 | 설명 |
|---|---|
| TP J2 | 미등 LED 드라이버의 오류 신호 |
| TP J3 | 정지등 LED 드라이버의 오류 신호 |
| TP J4 | 방향지시등 LED 드라이버의 오류 신호 |
| TP J5 | 후진등 LED 드라이버의 오류 신호 |