KOKT203 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 5G mMIMO란?
  4. 3 5G mMIMO와 빔포밍
  5. 4 빔포밍의 수학적 원리
  6. 5 mMIMO 시스템의 현재 과제
  7. 6 단일 샷 sysref 모드 사용
  8. 7 GPIO를 통한 공통 타임 스탬프 신호로 RF 집적 회로 시간 정렬하기
  9. 8 NCO 선택
  10. 9 결론
  11. 10저자 소개

GPIO를 통한 공통 타임 스탬프 신호로 RF 집적 회로 시간 정렬하기

또한 GPIO(범용 입력/출력) 기반 제어를 사용하여 sysref 래치를 활성화할 수도 있습니다. 이 모드에서는 sysref가 연속 sysref 모드로 작동할 수 있습니다. 모든 아날로그 프론트 엔드 장치는 GPIO 기반 래치 활성화 신호를 수신한 후 첫 번째 레퍼런스 클록 상승 에지에 래치됩니다. 이후의 모든 펄스는 무시됩니다.

이 접근 방식은 모든 아날로그 프론트 엔드에 CMOS GPIO 신호만 라우팅하면 되므로, 동일한 길이로 보드의 여러 아날로그 프론트 엔드 장치에 차동 신호를 라우팅하는 것이 어려울 수 있는 단일 샷 sysref 방법에 비해 상대적으로 더 간단하게 구현할 수 있습니다. 다만 이 접근 방식을 사용하려면 호스트의 ASIC에서 장치당 하나의 GPIO를 동기화해야 합니다. 호스트 ASIC 또는 FPGA에 GPIO가 충분하지 않은 경우에는 이 방법이 적합하지 않습니다.

그림 3에서 볼 수 있듯이, GPIO 기반 제어를 사용하여 AFE8092, AFE8030, AFE8128 AFE8190, AFE8192에서 sysref 래치를 활성화하려면 특정 시퀀싱이 필요합니다.

 GPIO 기반 제어를 사용하여 sysref 래치 모드를 활성화하는 타이밍 다이어그램.그림 4 GPIO 기반 제어를 사용하여 sysref 래치 모드를 활성화하는 타이밍 다이어그램.