KOKT203 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 5G mMIMO란?
  4. 3 5G mMIMO와 빔포밍
  5. 4 빔포밍의 수학적 원리
  6. 5 mMIMO 시스템의 현재 과제
  7. 6 단일 샷 sysref 모드 사용
  8. 7 GPIO를 통한 공통 타임 스탬프 신호로 RF 집적 회로 시간 정렬하기
  9. 8 NCO 선택
  10. 9 결론
  11. 10저자 소개

결론

mMIMO와 빔포밍 기술의 통합은 5G 네트워크의 잠재력을 최대한 발휘하여 탁월한 데이터 전송률과 초저지연을 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 기술은 대형 안테나 어레이와 정밀한 공간 필터링을 활용하여 고주파 신호 전파 문제를 극복하고 다양한 시나리오에서 안정적이고 처리량 높은 통신을 보장합니다. 3GPP 사양에 명시된 바와 같이 eMBB, CC, URLLC, mIOT 및 유연한 네트워크 운영 분야에서 5G의 향상된 역량은 mMIMO와 빔포밍의 시너지 효과에 크게 기인합니다.

TI의 AFE8092, AFE8030, AFE8128 및 AFE8190, AFE8192 트랜시버는 네트워크 운영자가 증강 및 가상 현실, IIoT부터 자율 시스템 등에 이르기까지 다양한 무선 애플리케이션을 지원할 수 있도록 돕습니다.