KOKT203 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 5G mMIMO란?
  4. 3 5G mMIMO와 빔포밍
  5. 4 빔포밍의 수학적 원리
  6. 5 mMIMO 시스템의 현재 과제
  7. 6 단일 샷 sysref 모드 사용
  8. 7 GPIO를 통한 공통 타임 스탬프 신호로 RF 집적 회로 시간 정렬하기
  9. 8 NCO 선택
  10. 9 결론
  11. 10저자 소개

단일 샷 sysref 모드 사용

대부분의 시스템에서 기본 작동 모드는 연속 sysref 모드이며, 여기서 sysref는 주기적 저주파 신호입니다. 그러나 AFE8092, AFE8030, AFE8128, AFE8190, AFE8192에서 '단일 샷' sysref(시스템 레퍼런스 클록) 모드를 사용하여 다중 장치 동기화를 구현할 수 있습니다. 단일 샷 모드에서 sysref 신호는 단일 펄스이며, 보드의 모든 아날로그 프론트 엔드에 동시에 제공됩니다. 모든 아날로그 프론트 엔드가 레퍼런스 클록을 기준으로 정확히 동일한 순간에 sysref를 수신하면 자연적으로 위상 동기화가 이루어집니다.

이 방법을 구현할 때 해결해야 할 과제 중 하나는 보드의 여러 장치에 sysref 및 레퍼런스 클록의 차동 라우팅을 구현하는 것입니다. 인쇄 회로 보드 내의 무선 수준에서는 레퍼런스 클록 대비 피코초 수준으로 sysref 및 레퍼런스 클록 라우팅의 타이밍을 유지해야 합니다.

그림 3에서 볼 수 있듯이, AFE8092, AFE8030, AFE8128, AFE8190 및 AFE8192를 사용하는 단일 샷 sysref 모드에서는 특정 시퀀싱이 필요합니다.

 단일 샷 sysref 모드의 타이밍 다이어그램.그림 3 단일 샷 sysref 모드의 타이밍 다이어그램.