KOKT203 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 5G mMIMO란?
  4. 3 5G mMIMO와 빔포밍
  5. 4 빔포밍의 수학적 원리
  6. 5 mMIMO 시스템의 현재 과제
  7. 6 단일 샷 sysref 모드 사용
  8. 7 GPIO를 통한 공통 타임 스탬프 신호로 RF 집적 회로 시간 정렬하기
  9. 8 NCO 선택
  10. 9 결론
  11. 10저자 소개

5G mMIMO와 빔포밍

빔포밍은 5G 무선 통신 시스템에 필수적인 핵심 기술 중 하나입니다. 5G 초광대역 주파수는 6GHz 미만 주파수 범위와 mmWave 주파수 대역에서 작동합니다. 이 주파수 스펙트럼은 신호 경로상의 장애물로 인한 높은 신호 감쇠와 간섭에 취약하며, mmWave는 4G만큼 쉽게 벽을 투과할 수 없습니다. 따라서 5G가 특히 밀집된 도시 환경에서 높은 데이터 전송 속도를 달성하기 위해서는 특정 지역에 전력을 집중시키는 빔포밍이 필요합니다. 그림 1을 참조하십시오.

빔포밍의 또 다른 이점은 3GPP 릴리스에 정의된 대로 빔스티어링 및 빔트래킹을 통해 이동하는 차량과 같은 움직이는 목표물과의 연결을 유지할 수 있다는 점입니다. 빔포밍은 디지털, 아날로그 또는 하이브리드 빔포밍 아키텍처로 구현될 수 있습니다. 이 기술의 수학적 원리를 살펴보겠습니다.

 빔포밍이 인구가 밀집된 도시 지역에서 5G 네트워크를 통해 더 많은 사람을 연결하는 방법.그림 1 빔포밍이 인구가 밀집된 도시 지역에서 5G 네트워크를 통해 더 많은 사람을 연결하는 방법.