KOKA375 November   2025 DRV8363-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   상표
  4. 1소개
  5. 2모터 드라이버 시스템의 전력 손실 및 열
    1. 2.1 전도 손실
    2. 2.2 스위칭 손실
      1. 2.2.1 스위칭 주파수의 효과
  6. 3실제 모터 드라이버 제한 사항
    1. 3.1 EMI(전자기 간섭) – 시스템 잡음 고려 사항
    2. 3.2 모터 드라이버 전압 허용 오차
  7. 4요약
  8. 5참고 자료

모터 드라이버 시스템의 전력 손실 및 열

BLDC 모터는 MOSFET 하프 브리지의 3상 전기적 정류를 통해 전기적 전위 에너지를 기계적 운동 에너지로 변환합니다. 배터리에서 모터로 전력을 공급하는 MOSFET은 모터 드라이버 시스템에서 전력 손실과 발열에 가장 크게 기여합니다.

전력 손실은 다음과 같은 사항에 영향을 미치므로 시스템 설계 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.

사용자 경험 – 높은 열은 사용성에 영향을 미치며 사용자의 불편함을 유발할 수 있습니다.

장치 안정성 – 높은 온도의 작동으로 인해 마모와 파열이 가속화되고 수명 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

전력 효율성 – 배터리 수명을 줄이고, 차량 주행 거리를 줄이며, 열 설계 관련 과제를 증가시킵니다.

이 애플리케이션 노트에서는 MOSFET과 관련된 전력 손실의 두 가지 주요 분야인 전도 손실과 스위칭 손실을 중점적으로 다룹니다.