KOKA375 November   2025 DRV8363-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   상표
  4. 1소개
  5. 2모터 드라이버 시스템의 전력 손실 및 열
    1. 2.1 전도 손실
    2. 2.2 스위칭 손실
      1. 2.2.1 스위칭 주파수의 효과
  6. 3실제 모터 드라이버 제한 사항
    1. 3.1 EMI(전자기 간섭) – 시스템 잡음 고려 사항
    2. 3.2 모터 드라이버 전압 허용 오차
  7. 4요약
  8. 5참고 자료

스위칭 손실

스위칭 손실은 MOSFET을 켜거나 끌 때 손실되는 에너지와 관련된 또 다른 형태의 전력 손실입니다. 이러한 손실은 드레인-소스 전압을 완전히 회전하는 데 필요한 시간 및 MOSFET의 스위칭 주파수와 정비례합니다.

FOC 정류 중 발생하는 스위칭 손실은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

방정식 3. P s w i t c h i n g   =   3   ×   I R M S   ×   V p e a k   ×   T r i s e / f a l l   ×   F P W M

12V 차량용 시스템에서는 전도 손실이 총 소비 전력의 지배적인 요인이므로 스위칭 손실은 관심사가 아닙니다. 그러나 자동차 제조업체가 48V EV/하이브리드 시스템으로 전환함에 따라 스위칭 손실이 총 손실에서 더 지배적인 요인이 되고 있습니다. 시장 변화의 이러한 추세에 따라 더 많은 엔지니어들이 총 소비 전력을 줄이기 위해 스위칭 동작을 최적화하게 되었습니다.

주요 매개 변수는 배터리 전압에 대한 MOSFET의 회전 시간입니다. 회전 시간을 줄이면( V o l t a g e T r i s e / f a l l ) MOSFET을 더 효율적으로 스위칭할 수 있습니다. 모터 드라이버의 게이트 전류를 증가시키면 회전율 시간이 단축되므로 회전율이 빨라집니다. 그림 2-2에서는 회전율이 스위칭 손실에 미치는 영향을 보여줍니다.

 12V 및 48V 스위칭 손실그림 2-2 12V 및 48V 스위칭 손실