KOKA375 November 2025 DRV8363-Q1
시스템에서 스위칭 손실량에 큰 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요소는 입력 PWM 신호의 주파수입니다. MOSFET은 각 입력 펄스의 시작과 끝 모두에서 스위칭 영역으로 들어가야 합니다(턴오프 및 턴온). PWM 주파수가 높을수록 이러한 펄스가 더 자주 발생하므로 각 MOSFET이 스위칭 영역에서 소비하는 시간이 증가합니다. 즉, 스위칭 손실의 양과 입력 PWM 신호의 주파수 사이에 비례하는 관계가 있음을 의미합니다(그림 2-3 참조). 48V 시스템에서 PWM 주파수에 대한 일반적인 값은 약 20kHz입니다. 이 값을 목표로 하는 이유는 이 주파수가 사람의 가청 범위를 벗어날 수 있을 정도로 높지만 스위칭 손실과 잡음을 완화하기 위해 낮게 유지되기 때문입니다.