KOKA010 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 머리말
  4. 아키텍처와 트렌드
  5. 트랙션 인버터를 활성화하는 핵심 기술
  6. 마이크로컨트롤러
    1. 4.1 Sitara 제품군
    2. 4.2 실시간 제어 MCU
  7. 절연 게이트 드라이버
  8. 저전압 바이어스 공급 장치
  9. 고전압 바이어스, 중복 공급 장치
  10. DC 링크 활성 방전
  11. 모터 위치 감지
  12. 10절연 전압/전류 감지
  13. 11시스템 엔지니어링 및 레퍼런스 설계
  14. 12결론
  15. 13참고 문헌

실시간 제어 MCU

TI C2000 MCU 제품군은 20년 이상 디지털 전원 및 모터 제어 애플리케이션에서 최고의 실시간 제어 성능을 제공해 왔습니다. 이러한 MCU는 플래시 메모리, ADC(아날로그-디지털 컨버터), DSP(디지털 신호 프로세서) 및 PWM(펄스 폭 변조) 장치를 통합하며 TMS320F28003x 및 TMS320F2837x와 같이 매우 성공적입니다. C2000 제품군의 기능은 독립형 인버터부터 다음을 포함한 전체 파워트레인 통합까지 다양합니다. 트랙션 인버터, 온보드 충전기(OBC), 고전압 DC-DC 컨버터, 배터리 관리 시스템(BMS), 난방 환기 및 에어컨(HVAC)을 갖추고 있으며, 곧 출시될 F29x 제품군은 초당 수억 개의 명령(MIPS)을 제공할 수 있습니다.

TI C2000 MCU에는 트랙션 인버터를 위한 제어 알고리즘을 가속화하는 데 도움이 되는 다음과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

  • 주 DSP 코어 자속 기준 제어에서 독립적으로 코드를 실행할 수 있는 상태 시스템 기반 32비트 부동 소수점 제어 법칙 액셀러레이터
  • 이 제품군의 일부 디바이스에서 32비트 부동 소수점 연산 또는 64비트 부동 소수점 연산 지원
  • 변환 및 토크 루프 계산에 일반적으로 사용되는 일반적인 삼각 수학 함수를 지원하는 고유의 명령을 제공하는 TMU(Trigonometric Math Unit). TMU 기반 명령어를 사용하면 사이클 카운트를 크게 줄일 수 있습니다. 그림 4-2에서는 트랙션 인버터 제어 알고리즘에 대한 TMU를 통한 개선을 보여줍니다.
  • 복잡한 수학 방정식에서 발견되는 Viterbi 및 순환 중복 검사 작업 모두에 대한 사이클 수 감소
그림 4-2 트랙션 인버터 제어를 위한 TMU 개선