KOKA010 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 머리말
  4. 아키텍처와 트렌드
  5. 트랙션 인버터를 활성화하는 핵심 기술
  6. 마이크로컨트롤러
    1. 4.1 Sitara 제품군
    2. 4.2 실시간 제어 MCU
  7. 절연 게이트 드라이버
  8. 저전압 바이어스 공급 장치
  9. 고전압 바이어스, 중복 공급 장치
  10. DC 링크 활성 방전
  11. 모터 위치 감지
  12. 10절연 전압/전류 감지
  13. 11시스템 엔지니어링 및 레퍼런스 설계
  14. 12결론
  15. 13참고 문헌

절연 전압/전류 감지

트랙션 인버터 시스템은 DC 링크 전압 및 모터 위상 전류와 같은 전압 및 전류 측정을 위해 절연 센서를 사용합니다. TI의 AMC1311B-Q1 및 AMC1351-Q1 절연 증폭기와 AMC1305-Q1 절연 모듈레이터 기반 설계는 절연 전류 및 전압 감지에 대한 높은 정확도, 고대역폭, 낮은 지연 시간 및 낮은 온도 드리프트를 달성하는 데 도움이 됩니다. 이 제품군은 기본 절연 등급과 강화 절연 등급을 모두 제공합니다. 이산화규소 기반 정전식 절연 장벽은 높은 수준의 자기장 내성을 지원합니다.