KOKA010 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 머리말
  4. 아키텍처와 트렌드
  5. 트랙션 인버터를 활성화하는 핵심 기술
  6. 마이크로컨트롤러
    1. 4.1 Sitara 제품군
    2. 4.2 실시간 제어 MCU
  7. 절연 게이트 드라이버
  8. 저전압 바이어스 공급 장치
  9. 고전압 바이어스, 중복 공급 장치
  10. DC 링크 활성 방전
  11. 모터 위치 감지
  12. 10절연 전압/전류 감지
  13. 11시스템 엔지니어링 및 레퍼런스 설계
  14. 12결론
  15. 13참고 문헌

저전압 바이어스 공급 장치

트랙션 인버터에서 저전압 바이어스 전원 공급 장치는 일반적으로 12V 배터리와 같은 저전압 소스에 연결되고 게이트 드라이버에 전원을 공급합니다. TI는 FET(전계 효과 트랜지스터) 및 통합 자성을 갖춘 컨버터, FET 및 외부 자성을 갖춘 컨버터, 외부 FET 및 외부 자성을 갖춘 컨트롤러를 비롯한 다양한 솔루션을 제공합니다.

UCC14240-Q1 절연 DC/DC 컨버터 모듈은 105°C의 주변 온도에서 1.5W의 출력 전력을 제공하며, ±1.3%의 출력 전압 조정을 제공합니다. 이 디바이스에는 기본 및 강화 절연 버전과 150V/ns 이상의 공통 모드 과도 내성 성능이 있습니다. 그림 6-1은 로우 프로파일, 3.5mm 와이드 바디 SOIC 통합 패키지에 포함된 UCC14240-Q1의 (EVM) 보드 이미지를 보여줍니다.

UCC25800-Q1 디바이스는 초저 EMI 방출을 지원하는 인덕터-인덕터-커패시터 공진 컨버터입니다. 이 장치를 사용하면 누설 인덕턴스가 높은 변압기를 활용할 수 있지만, 조정 가능한 과전류 보호, 입력 과전압 보호, 과열 보호 및 핀 고장 방지와 같은 보호 기능이 훨씬 작은 기생 1차-2차 커패시턴스는 훨씬 작은 변압기로 활용할 수 있습니다.

SN6507-Q1은 MOSFET이 통합된 고주파 푸시-풀 변압기 드라이버로, 광범위한 입력 전압 범위를 지원하는 듀티 사이클 제어를 제공합니다. 이 디바이스는 위상에서 스위칭하는 0.5A NMOS 전원 스위치 2개와 컨트롤러 1개를 통합합니다. 이 디바이스에는 프로그래머블 소프트 시작, 확산 스펙트럼 클록킹, 핀 구성 가능 회전율 제어도 포함되어 있습니다.

LM2518x-Q1 제품군은 전원 스위치가 통합된 1차측 조정(PSR) 플라이백 컨버터로, 4.5V~42V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동할 수 있습니다. 절연 출력 전압은 1차측 플라이백 전압에서 샘플링되므로 옵토커플러, 전압 레퍼런스의 필요성을 없애줍니다. 제어 변압기에서 3차 권선이 있는 것을 볼 수 있습니다. BCM(경계 전도 모드) 스위칭은 소형 자기 설계를 지원하며, ±1.5% 이상의 부하 및 라인 조정 성능을 제공합니다.

그림 6-1 UCC14240-Q1 EVM 보드