KOKA010 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 머리말
  4. 아키텍처와 트렌드
  5. 트랙션 인버터를 활성화하는 핵심 기술
  6. 마이크로컨트롤러
    1. 4.1 Sitara 제품군
    2. 4.2 실시간 제어 MCU
  7. 절연 게이트 드라이버
  8. 저전압 바이어스 공급 장치
  9. 고전압 바이어스, 중복 공급 장치
  10. DC 링크 활성 방전
  11. 모터 위치 감지
  12. 10절연 전압/전류 감지
  13. 11시스템 엔지니어링 및 레퍼런스 설계
  14. 12결론
  15. 13참고 문헌

결론

오토모티브 트랙션 인버터는 800V 기술, 높은 전력 밀도(50kW/L 이상), 고효율(>99%), 높은 안전(ASILD) 요구 사항을 요구하는 추세입니다. TI 기술 및 디바이스(예: MCU, 절연 게이트 드라이버, 절연 바이어스 공급 장치, 안전 PMIC, 능동 방전, 위치 감지, 절연 전압 및 전류 센서는 향상된 신뢰성과 저렴한 비용으로 고성능의 안전한 트랙션 인버터 시스템을 구현합니다.