ZHCSXH1B June 2024 – October 2024 UCC57102 , UCC57108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRA, tRB | 输出上升时间 | CL = 1.8nF,10% 至 90%,Vin = 0V 至 3.3V | 8 | 18 | ns | |
| tFA, tFB | 输出下降时间 | CL = 1.8nF,90% 至 10%,Vin = 0V 至 3.3V | 14 | 32 | ns | |
| tD2 | 传播延迟 - 输入下降至输出下降 | CL = 1.8nF,从 Vin 上的 1V 下降至输出下降的 90%,Vin = 0V - 3.3V,Fsw = 500kHz,50% 占空比 | 28 | 50 | ns | |
| tD1 | 传播延迟 - 输入上升至输出上升 | CL = 1.8nF,从 Vin 上的 2V 上升至输出上升的 10%,Vin = 0V - 3.3V,Fsw = 500kHz,50% 占空比 | 26 | 50 | ns | |
| tPD_EN | EN 响应延迟(W 版本) | CL = 1.8nF,从 EN 上的 2V 上升至输出上升的 10%,EN = 0V - 3.3V,Fsw = 500kHz,50% 占空比 | 26 | 40 | ns | |
| tPD_DIS | DIS 响应延迟(W 版本) | CL = 1.8nF,从 EN 上的 1V 下降至输出下降的 90%,EN = 0V - 3.3V,Fsw = 500kHz,50% 占空比 | 27 | 45 | ns | |
| tPWmin | 传递到输出的最小输入脉宽 | CL = 1.8nF,Vin = 0V - 3.3V,Fsw = 500kHz,Vo > 2V | 9 | 15 | ns | |
| tPWD | 脉宽失真度 | 输入脉宽 = 100ns,500kHz tD2 – tD1,CL = 1.8nF |
-10 | 10 | ns | |