ZHCSXH1B June 2024 – October 2024 UCC57102 , UCC57108
PRODUCTION DATA
该器件具有 ±3A 的峰值驱动强度,适合驱动 IGBT/SiC。该驱动器具有一项重要的安全功能,借助该功能,当输入引脚处于悬空状态时,输出会保持在低电平状态。该驱动器通过使用固有自举栅极驱动实施 NMOS 上拉,实现轨到轨输出。在直流条件下,PMOS 用于保持 OUT 与 VDD 的连接,如下图所示。NMOS 具有低上拉阻抗,从而在导通瞬变期间可产生强驱动强度,从而缩短功率半导体的输入电容的充电时间并降低导通开关损耗。