ZHCSXH1B June 2024 – October 2024 UCC57102 , UCC57108
PRODUCTION DATA
UCC5710xW 器件的使能 (EN) 引脚也具有与 TTL 兼容的输入阈值,并具有宽迟滞。典型导通阈值为 2.2V,典型关断阈值为 1.2V,典型迟滞为 1V。UCC5710xW 的使能 (EN) 引脚有一个内部上拉电阻,该电阻连接到内部基准电压。因此,保持使能引脚悬空将导通驱动器并让它可以正确发送输出信号。如果需要,也可以通过低压逻辑驱动使能引脚来启用和禁用驱动器。从使能模块到输出之间具有最短延迟,从而实现快速系统响应。与输入引脚类似,使能引脚也可以处理很高的负电压,因此实现了系统稳健性。使能引脚可以承受宽范围的压摆率,例如 1V/ns 至 1V/ms。使能信号与 VDD 电压无关,并在整个工作温度范围内保持稳定。