ZHCSXH1B June 2024 – October 2024 UCC57102 , UCC57108
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD-GND | 正电源 | -0.3 | 30 | V |
| VDD-VEE | 差分电源 | -0.3 | 30 | V |
| VEE-GND | 负电源 | -18 | 0.3 | V |
| OUT | 输出信号直流电压 | GND/VEE–0.3 | VDD+0.3 | V |
| 输出信号瞬态电压持续 200ns | GND/VEE–2 | VDD+3 | V | |
| VDESAT | Desat 电压 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| VIN | IN 信号直流电压 | -5 | 30 | V |
| VEN | EN 信号直流电压(W 版本) | -5 | 30 | V |
| IFLT | FLT 灌电流 | 20 | mA | |
| VFLT | 外部上拉 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | ℃ |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | ℃ |