ZHCSXH1B June 2024 – October 2024 UCC57102 , UCC57108
PRODUCTION DATA
UCC57108 器件提供 8V 的欠压锁定阈值,UCC57102 提供 12V 的欠压锁定阈值。该器件的迟滞范围有助于避免因辅助电源上存在噪声而导致任何抖动。预计典型 UVLO 迟滞为 1V。UVLO 功能不会导致显著的驱动器输出导通延迟,预计的 UVLO 延迟为 4μs。UVLO 关断延迟也被尽可能地减小。UVLO 延迟旨在尽可能地减少因 VDD 上可能出现的超快瞬变而可能发生的抖动。当辅助电源低于 UVLO 阈值时,无论输入引脚和使能引脚的状态如何,输出都保持低电平有效。该器件在 VDD 引脚上接受宽范围的压摆率,并且迟滞范围内的 VDD 噪声不会影响驱动器的输出状态(导通或关断均不会)。
图 7-2 上电