ZHCSXH1B June 2024 – October 2024 UCC57102 , UCC57108
PRODUCTION DATA
UCC5710x 是一款单通道高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于大功率汽车应用,例如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它提供多种保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x 的典型峰值驱动强度为 3A,它可在输入端处理 –5V 电压,可在具有适度接地漂移的系统中提高稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB 中提供的宽辅助电源电压范围可适应双极电压。此外,还提供了独立的高驱动器和低驱动器输出 (UCC5710xC) 和使能功能 (UCC5710xW)。UCC5710xB 和 UCC5710xC 提供精确的 5V 输出。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| UCC5710xB | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
| UCC5710xC | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
| UCC5710xW | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |