ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
PWM 输出的内部软启动是通过逐渐增加误差放大器 (E/A) 输出电压来实现的。相比之下,当用于控制电流模式时,此实现方案会在每个 PWM 周期缓慢提高开关峰值电流,从而实现强制受控启动。在电压模式(占空比)控制中,此功能可持续拓宽脉冲宽度。
图 7-20 软启动的详细方框图内部软启动电容器 (Css) 会在欠压锁定转换后或基准电压低于正常运行所需的最小值时放电。此外,只要过流保护比较器被故障触发,Css 就会放电。通过将 E/A 放大器输出钳位到通过电流源充电的内部软启动电容器 (Css),即可实现 UCCx800-Q1、UCC2801-Q1、UCC2802-Q1、UCC2803-Q1、UCC2804-Q1 和 UCC2805-Q1 器件的软启动。一旦 Css 充电后电压高于误差放大器实现正常 PWM 运行所需电压,软启动钳位电路就会失效。
图 7-21 IC 软启动特性