ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
UCC280x-Q1 振荡器会在 RC 上生成锯齿波形。上升时间由 RT 和 CT 的时间常数决定。下降时间由 CT 和阻值约为 130Ω 的内部晶体管导通电阻决定。在下降时段内,输出关闭,最大占空比降低至 50% 或 100% 以下,具体情况取决于器件型号。高容量计时电容器会增加放电时间,并降低最大占空比和频率。
图 7-6 振荡器等效电路除了单引脚编程外,UCC2800-Q1 至 UCC2805 BiCMOS 器件的振荡器部分与 UC3842 型号器件并无相似之处。该设计仍使用连接到基准电压的电阻器和接地电容器,以便实现高达 1MHz 的振荡器频率。由于低功耗运行需要显著降低充电电流,因此必须调整计时元件数值。振荡器的多个特性已进行了优化,助力实现高速抗噪运行。相较于 UC3842 系列的 1.7V 峰峰值振幅,振荡器峰峰值振幅典型值已提高至 2.45V。振荡器下限阈值已降至约 0.2V,而上限阈值则相当接近原始值 2.8V,约为
2.65V。
相较于此前约 8mA 的水平,计时电容器的放电电流峰值已提高到接近 20mA。这可等效为在接地放电开关上串联一个约 130Ω 的电阻器。为了在高频运行时实现短暂的死区时间和高占空比,需采用更高的电流。实际应用中可能会在 1MHz 开关频率下运用此类新型 IC。
图 7-7 振荡器波形
图 7-8 多个 CT 下振荡器频率与 RT 间的关系