ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOIC | |||
| COMP | 1 | O |
COMP 是误差放大器的输出和 PWM 比较器的输入。 UCC280x-Q1 系列误差放大器是真正的、低输出阻抗的 2MHz 运算放大器。因此,COMP 端子可同时拉出和灌入电流。但误差放大器内部有电流限制,因此用户可通过在外部将 COMP 强制连接到 GND 来实现零占空比。 UCC280x-Q1 系列产品内置全周期软启动功能。软启动是通过钳制最大 COMP 电压实现的。 |
|
| CS | 3 | I |
CS 是电流检测比较器的输入。UCC280x-Q1 系列产品配有两种电流检测比较器:PWM 比较器和过流比较器。 UCC280x-Q1 系列产品具备数字电流检测滤波功能,可在紧随 OUT 引脚上升沿之后的 100ns 间隔内将 CS 端子与电流检测比较器断开。这种数字滤波功能也称为前沿消隐,意味着在大多数应用中,CS 端子上无需使用模拟滤波(RC 滤波器)。与外部 RC 滤波器技术相比,前沿消隐可实现更短的有效 CS 至 OUT 传播延迟。但请注意,OUT 信号的最小非零导通时间直接受前沿消隐和 CS 到 OUT 传播延迟的影响。 过流比较器仅用于故障检测,超出过流阈值会触发软启动周期。 |
|
| FB | 2 | I | FB 是误差放大器的反相输入。为了获得最佳的稳定性,使 FB 引线长度保持尽可能短,并使 FB 杂散电容保持尽可能小。 | |
| GND | 5 | — | GND 是此器件上所有功能的参考接地和电源接地。 | |
| OUT | 6 | O |
OUT 是大电流功率驱动器的输出,能够驱动峰值电流超过 ±750mA 的功率 MOSFET 的栅极。当 VCC 低于阈值时,OUT 主动保持为低电平。 大电流功率驱动器由 FET 输出器件组成,可以完全切换到 GND 和 VCC。该输出级还可为过冲和欠冲提供非常低的阻抗。这意味着在许多情况下,无需使用外部肖特基钳位二极管。 |
|
| RC | 4 | I |
RC 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 REF 连接到 RC 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RC 连接到 GND 来设置频率。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。 振荡频率可使用以下公式估算: 方程式 1.
![]() 方程式 2.
![]() 其中
计时电阻器阻值的建议范围为 10k 到 200k,计时电容器容量的建议范围为 100pF 到 1000pF。切勿使用阻值小于 10k 的计时电阻器。 |
|
| REF | 8 | O |
REF 是误差放大器的电压基准,也是 IC 中许多其他功能的电压基准。REF 还可作为 IC 上高速开关逻辑电路的逻辑电源。 当 VCC 大于 1V 且低于 UVLO 阈值时,REF 通过 5kΩ 电阻器下拉至接地。这意味着 REF 可用作指示电源系统状态的逻辑输出。通过尽可能靠近引脚的陶瓷电容器将 REF 旁路至 GND,这点对于基准稳定性来说非常重要。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。最低需要配备 0.1µF 的陶瓷电容器。基准上的外部负载(高于 2.5mA)需要额外的 REF 旁路。 为了防止高速开关瞬态的噪声问题,请使用靠近 IC 封装的陶瓷电容器将 REF 旁路至接地。 |
|
| VCC | 7 | I |
VCC 是该器件的电源输入连接。在正常工作条件下,通过限流电阻器为 VCC 供电。尽管静态 VCC 电流极低,但总电源电流更高,具体取决于 OUT 电流。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUT 电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),可以通过以下公式计算平均 OUT 电流: 方程式 3.
![]() 为了防止出现噪声问题,使用尽可能靠近 VCC 引脚的陶瓷电容器将 VCC 旁路至 GND。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。在 VCC 与接地端之间,必须靠近器件将一个至少为 1µF 的电容器与一个 0.1µF 陶瓷电容器并联。 |
|