ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
一旦 VCC 电压超过 UVLO 电平,或退出故障模式,器件就会进入软启动模式。在软启动期间,内部软启动电容器 CSS 会钳制误差放大器的输出电压,强制其缓慢上升。这反过来又控制实现了电源转换器峰值电流的缓慢上升,从而降低系统的电压和电流应力。UCC280x-Q1 系列器件具有固定内置软启动时间 (4ms)。