ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
UCC280x-Q1 器件内的独立过流比较器可应对电源输出短路或严重过载的情况。该过流比较器阈值为 1.5V,并使用前沿消隐信号进行门控,以防止误触发。触发后,过流比较器会在尝试重试之前使用内部软启动电容器生成延迟。此延迟时间通常被称为断续,可显著降低主转换器和开关元件的输入及耗散功率。全周期软启动可确保故障期间连续尝试操作之间的可预测延迟大于 3ms。图 7-18 中所示的电路和 图 7-19 中的时序图展示了 IC 如何响应饱和电感器等严重故障。当首次检测到故障时,内部软启动电容器会立即放电并保持放电状态,直到故障消除。与此同时,PWM 输出关闭并保持关断状态。故障消除后,电容器会缓慢充电,使得误差放大器输出 (COMP) 上升。当 COMP 高到足以启用输出时,会出现另一个故障导致 PWM 输出锁存,但软启动电容器在放电并允许启动新周期之前仍会持续上升到 4V。这意味着对于严重故障,连续重试操作的间隔为软启动电容器充满电所需时间。TI 建议在高频应用中采用低漏感变压器设计,以便启用过流保护功能。否则,开关电流可能无法在前沿消隐时段内升高到足以触发过流比较器。该情况会导致逐周期电流限制比较器(而不是过流比较器)持续循环触发。这将致使主转换器在开关频率下出现短暂的高功耗时段。过流比较器旨在将此类情况下的有效重试速率缩短到数毫秒,从而显著降低转换器的短路功率耗散。
图 7-18 过流保护的详细方框图
图 7-19 重复故障时的 IC 特性