ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
电流检测网络由 RCS、RCSF、CCSF 和可选 RP 组成。通常,直流检测信号包含与主电源 MOSFET 的导通、输出整流器的反向恢复以及其他因素(包括寄生电容的充电和放电)相关的大振幅前沿尖峰。因此,CCSF 和 RCSF 会构成一个低通滤波器,可在内部消隐时间之外增强抗扰能力,助力抑制前沿尖峰。对于该转换器,设计选用了 270pF 的 CCSF,以便提供充足的滤波效果。
在没有 RP 的情况下,RCS 根据 CS 引脚的最大振幅 (1V) 设置变压器初级侧的最大峰值电流。为了实现 1.425A 初级侧峰值电流,为 RCS 选择了 0.75Ω 的电阻器。
高电流检测阈值有助于增强抗噪性,但电流检测损耗会增加。通过向电流检测信号中注入失调电压,可以将这些电流检测损耗降至最低。RP 和 RCS 形成一个电阻分压器网络(从电流检测信号到器件的基准电压),这为电流检测电压增加了失调电压。该技术仍然可实现电流模式控制,并具有逐周期过流保护功能。要计算所需的失调电压值 (Voffset),请使用 方程式 19。