ZHCSYB6C June 2004 – May 2025
PRODUCTION DATA
UA78M-Q1 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M-Q1 也可与功率导通晶体管配合使用,用作高电流稳压器。UA78M-Q1 能够提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M-Q1 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
UA78M-Q1 的额定结温范围是 -40°C 至 +125°C。更多详细信息,请参阅器件命名规则 表。