ZHCSYB6C June 2004 – May 2025
PRODUCTION DATA
UA78M-Q1 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M-Q1 支持宽泛的输入电压范围,可提供 500mA 负载电流。
该器件具有内部电流限制和热关断机制。为了在宽泛的 VI 范围内可靠运行,电流限制机制可以调制负载电流容量。该机制监测 VO 电平以及 VI 和 VO 电压电平之间的差值。该器件所有型号的工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。