ZHCSYB6C June 2004 – May 2025
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 | VI = 7V 至 20V,IO = 5mA 至 350mA | 4.8 | 5 | 5.2 | V | ||
| TJ = 全范围 | 仅限非 M3 版本 | 4.75 | 5.25 | ||||
| VI = 7.2V 至 20V,IO = 5mA 至 350mA | TJ = -40°C 至 125°C | 仅限 M3 版本 | 4.75 | 5.25 | |||
| 输出电压线路调整 | IO = 200mA、VIN = 7 V 至 25V | 仅限非 M3 版本 | 3 | 100 | mV | ||
| IO = 200mA、VIN = 7.2 V 至 25V | 仅限 M3 版本 | 13 | 30 | ||||
| IO = 200mA、VIN = 8 V 至 25V | 仅限非 M3 版本 | 1 | 50 | ||||
| 仅限 M3 版本 | 13 | 30 | |||||
| 纹波抑制 | VI = 8V 至 18V,f = 120Hz | IO = 100mA,TJ = 全范围 | 仅限非 M3 版本 | 62 | dB | ||
| IO = 100mA,TJ = –40°C 至 125°C | 仅限 M3 版本 | 56 | |||||
| IO = 300mA | 仅限非 M3 版本 | 62 | 80 | ||||
| 仅限 M3 版本 | 50 | 58 | |||||
| 输出电压负载调整率 | IO = 5mA 至 500mA | 仅限非 M3 版本 | 20 | 100 | mV | ||
| 仅限 M3 版本 | 25 | 60 | |||||
| IO = 5mA 至 200mA | 仅限非 M3 版本 | 10 | 50 | ||||
| 仅限 M3 版本 | 5 | 20 | |||||
| 输出电压的温度系数 | IO = 5mA | TJ = 全范围 | 仅限非 M3 版本 | -1 | mV/°C | ||
| TJ = -40°C 至 125°C | 仅限 M3 版本 | -1 | |||||
| 输出噪声电压 | f = 10Hz 至 100kHz | 仅限非 M3 版本 | 40 | 200 | µV | ||
| 仅限 M3 版本 | 120 | 200 | |||||
| 压降电压 | 仅限非 M3 版本 | 2.0 | V | ||||
| 仅限 M3 版本 | 2.0 | ||||||
| 偏置电流 | 仅限非 M3 版本 | 4.5 | 6 | mA | |||
| 仅限 M3 版本 | 3.5 | 4.5 | 6 | ||||
| 偏置电流变化 | VI = 8V 至 25V,IO = 200mA | TJ = 全范围 | 仅限非 M3 版本 | 0.8 | mA | ||
| TJ = -40°C 至 125°C | 仅限 M3 版本 | 0.8 | |||||
| IO = 5mA 至 350mA | TJ = 全范围 | 仅限非 M3 版本 | 0.5 | ||||
| TJ = -40°C 至 125°C | 仅限 M3 版本 | 0.5 | |||||
| 短路输出电流 | VI = 35V | 仅限非 M3 版本 | 300 | mA | |||
| VI = 30V | 仅限 M3 版本 | 400 | |||||
| 峰值输出电流 | 仅限非 M3 版本 | 700 | mA | ||||
| 仅限 M3 版本 | 760 | ||||||