ZHCSYB6C June 2004 – May 2025
PRODUCTION DATA
规格条件为:TJ = 25°C、CIN = 0.33μF 以及 COUT = 0.1μF 和 IO = 1mA(除非另有说明)
| VOUT=5V,VIN=10V |
| VIN = 10V,VOUT = 5V,IOUT = 350mA |
| VOUT=5V,VIN=10V |
| VIN = 8V,VO = 3.3V |
| VI = 13V,VO = 5V |
| VOUT=5V,VIN=10V |
| VIN = 10V,VO = 0V |
| VIN = 10V,VO = 5V |
| VIN = 10V,VOUT = 5V,IOUT = 100mA,COUT = 0.1μF |