ZHCSWL0 June 2024 TXS0104V
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | 4 | 4 | 5 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 8.8 | 9.6 | 10 | ns | ||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 6 | 6 | 6 | ns | ||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 开漏 | 200 | 160 | 120 | ns | ||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 4 | 4 | 4 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | ns | ||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 5 | 4 | 4 | ns | ||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 开漏 | 173 | 89 | 66 | ns | ||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 250 | 250 | 250 | ns | ||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 9 | 9 | 7 | ns | ||||||
| trA | 输出上升时间 | 开漏 | 150 | 120 | 80 | ns | ||||||||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | 10 | 9 | 7 | ns | ||||||
| trB | 输出上升时间 | 开漏 | 145 | 106 | 58 | ns | ||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 5 | 6 | 13 | ns | ||||||
| tfA | 输出下降时间 | 开漏 | 6 | 6 | 6 | ns | ||||||||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | 7 | 7 | 8 | ns | ||||||
| tfB | 输出下降时间 | 开漏 | 13 | 16 | 16 | ns | ||||||||