ZHCSWL0 June 2024 TXS0104V
PRODUCTION DATA
| VCCA | VCCB | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | 1.65 | 3.6 | V | ||||
| VCCB | 电源电压 B | 2.3 | 5.5 | V | ||||
| VIH | 高电平输入电压 | A 端口 I/O | 1.65V 至 1.95V | 2.3V 至 5.5V | VCCI - 0.2 | VCCI | V | |
| 2.3V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCI - 0.4 | VCCI | |||||
| B 端口 I/O | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCI - 0.4 | VCCI | ||||
| OE 输入 | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCA x 0.65 | 5.5 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | A 端口 I/O | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.2 | V | ||
| B 端口 I/O | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.2 | |||||
| OE 输入 | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCA x 0.35 | |||||
| Δt/Δv | 输入转换上升和下降时间 | 推挽驱动 | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 10 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | ||||