ZHCSWL0 June 2024 TXS0104V
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | -40°C 至 85°C | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOHA | 端口 A 输出高电压(3) | IOH = -20µA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCA x 0.8 | VCCA x 0.8 | V | ||||
| VOLA | 低电平输出电压 (4) | IOL = 1mA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.4 | 0.4 | V | ||||
| VOHB | 端口 B 输出高电压 | IOH = -20µA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCB x 0.8 | VCCB x 0.8 | V | ||||
| VOLB | 低电平输出电压 (4) | IOL = 1mA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.4 | 0.4 | V | ||||
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND |
1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | -2 | 2 | -10 | 10 | µA | ||
| IOZ | 三态输出电流 | A 端口或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = GND |
1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | -1 | 1 | -10 | 10 | µA | ||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 2.4 | 3.3 | µA | ||||
| 0V | 5.5V | -3 | -3 | ||||||||
| 3.6V | 0V | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 12 | 12 | µA | ||||
| 0V | 5.5V | 5 | 5 | ||||||||
| 3.6V | 0V | -1 | -1 | ||||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 15 | 15 | µA | ||||
| Ci | 控制输入电容 | VI = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 6 | 6 | pF | ||||
| Cio | 数据 I/O 电容 | A 或 B 端口 | 3.3V | 3.3V | 5 | 6.5 | 12 | 16.5 | pF | ||