ZHCSWL0 June 2024 TXS0104V
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | 3 | 3.4 | 5 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | ns | ||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 推挽 | 3 | 4 | 4 | ns | ||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 3 | 3 | 4 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 4.7 | 4.2 | 4 | ns | ||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 推挽 | 2.1 | 2 | 1.9 | ns | ||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 173 | 100 | 75 | ns | ||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 250 | 250 | 250 | ns | ||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 7 | 6 | 5 | ns | ||||||
| trA | 输出上升时间 | 开漏 | 156 | 120 | 80 | ns | ||||||||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | 8 | 7 | 6 | ns | ||||||
| trB | 输出上升时间 | 开漏 | 150 | 101 | 63 | ns | ||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 5.1 | 5.2 | 5 | ns | ||||||
| tfA | 输出下降时间 | 开漏 | 6 | 6 | 5 | ns | ||||||||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | 7 | 6.4 | 8.7 | ns | ||||||
| tfB | 输出下降时间 | 开漏 | 8 | 9 | 10 | ns | ||||||||