ZHCSWL0 June 2024 TXS0104V
PRODUCTION DATA
TXS0104V 器件使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB。只要 Vs 小于或等于 VCCB,VCCB 就接受 2.3V 至 5.5V 之间的任一电压值,而 VCCA 接受的电压范围在 1.65V 至 3.6V 之间。A 端口和 B 端口设计用来分别跟踪 VCCA 和 VCCB,从而可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行低压双向转换。
TXS0104V 器件在加电期间无需 VCCA 和 VCCB 之间的电源时序,因此,电源轨可以按任一顺序斜升。VCCA 值大于或等于 VCCB (VCCA ≥ VCCB) 不会损坏器件,但是在运行期间,VCCA 必须始终小于或等于 VCCB (VCCA ≤ VCCB)。
输出使能 (OE) 输入电路被设计成由 VCCA 供电,并且当 (OE) 输入为低电平时,所有输出被置于高阻抗状态。为确保输出在上电或断电期间为高阻抗状态,OE 输入引脚必须通过下拉电阻连接至 GND,并且直至 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定后才能启用。驱动器的拉电流能力确定了下拉接地电阻器的最小值。