ZHCSWL0 June 2024 TXS0104V
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | 2.4 | 3.1 | ns | ||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 4.2 | 4.6 | |||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 4.2 | 4.4 | |||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 开漏 | 204 | 165 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 2.5 | 3.3 | ns | ||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | 开漏 | 100 | 75 | ns | ||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 2.5 | 2.6 | ns | ||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 开漏 | 139 | 105 | ns | ||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | ns | ||||
| tdis | 禁用时间 | A 或 B | -40°C 至 85°C | 250 | 200 | ns | |||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 5 | 4 | ns | ||||
| trA | 输出上升时间 | 开漏 | 116 | 85 | ns | ||||||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | 6 | 7 | ns | ||||
| trB | 输出上升时间 | 开漏 | 116 | 116 | ns | ||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 8 | 7.6 | ns | ||||
| tfA | 输出下降时间 | 开漏 | 6 | 5 | ns | ||||||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | 8.2 | 10.8 | ns | ||||
| tfB | 输出下降时间 | 开漏 | 7 | 8 | ns | ||||||