ZHCSYT1A August 2025 – October 2025 TXE8116
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | 输入二极管钳位电压 | II = -18mA | VCC | -1.2 | V | |||
| VPORR | 上电复位电压,VCC 上升 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | VCC | 1.35 | V | |||
| VPORF | 上电复位电压,VCC 下降 | 1.05 | V | |||||
| VOH | 高电平输出电压(1) | P 端口 | IOH = -4mA | 1.65V | 1.31 | V | ||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.73 | ||||||
| 3V | 2.4 | |||||||
| 4.5V | 4.0 | |||||||
| 5.5V | 4.95 | |||||||
| VOH | 高电平输出电压(1) | P 端口 | IOH = -10mA | 3.3V | 2.53 | V | ||
| 5V | 4.3 | V | ||||||
| 5.5V | 4.85 | V | ||||||
| VOH | 高电平输出电压(1) | SDO | IOH = -3mA | 1.65V 至 5.5V | VCC - 0.4 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | P 端口 | IOL = 4mA | 1.65V | 0.22 | V | ||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.36 | ||||||
| 3V | 0.25 | |||||||
| 4.5V | 0.17 | |||||||
| 5.5V | 0.15 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | P 端口 | IOL = 10mA | 3.3V | 0.40 | V | ||
| 5V | 0.33 | V | ||||||
| 5.5V | 0.32 | V | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | SDO | IOL = 3mA | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| IOL | 低电平输出电流 | INT | VOL = 0.4V | 1.65V 至 5.5V | 4 | mA | ||
| II | 输入漏电流 | P 端口 | VI = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| VI = 3.6V | 0V | ±1 | ||||||
| SDI、RESET | VI = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | ±1 | |||||
| II | 输入漏电流 | SCLK | VI = GND | 1.65V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| II | 输入漏电流 | SCLK | VI = VCC | 1.65V 至 5.5V | ±65 | µA | ||
| II | 输入漏电流 | CS | VI = VCC | 1.65V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| II | 输入漏电流 | CS | VI = GND | 1.65V 至 5.5V | ±65 | µA | ||
| ICC | 静态电流 | 待机模式 | SDI,CS 和 RESET = VCC, P 端口 = VCC 或 GND, I/O = 输入,IO = 0mA fSCLK = 0MHz, –40°C < TA ≤ 85°C,I/O 电阻器已禁用 |
5.5V | 2.3 | 8 | µA | |
| 3.6V | 2 | 7.5 | µA | |||||
| 2.7V | 1.8 | 7.2 | µA | |||||
| 1.65V 至 1.95V | 1.7 | 7 | µA | |||||
| SDI,CS 和 RESET = VCC, P 端口 = VCC 或 GND, I/O = 输入,IO = 0mA fSCLK = 0MHz, –40°C < TA ≤ 125°C,I/O 电阻器已禁用 |
5.5V | 2.3 | 26 | µA | ||||
| 3.6V | 2 | 24 | ||||||
| 2.7V | 1.8 | 23.6 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | 1.7 | 23.4 | ||||||
| ICC | 有效电流 | 工作模式 (5MHz) | SDI,CS 和 RESET = VCC, P 端口 = VCC 或 GND, I/O = 输入,IO = 0mA fSCLK = 5MHz,SDO 上的负载为 100pF –40°C < TA ≤ 125°C,I/O 电阻器已禁用 |
5.5V | 150 | 170 | µA | |
| 3.6V | 132 | 140 | ||||||
| 2.7V | 127 | 135 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | 124 | 130 | ||||||
| 工作模式 (10MHz) | SDI,CS 和 RESET = VCC, P 端口 = VCC 或 GND, I/O = 输入,IO = 0mA fSCLK = 10MHz,SDO 上的负载为 100pF –40°C < TA ≤ 125°C,I/O 电阻器已禁用 |
5.5V | 292 | 350 | µA | |||
| 3.6V | 257 | 285 | ||||||
| 2.7V | 240 | 270 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | 242 | 260 | ||||||
| IBHL | 总线保持低持续电流 | VI = 0.58 | 1.65V | 35 | uA | |||
| VI = 0.70 | 2.3V | 50 | ||||||
| VI = 0.80 | 3V | 60 | ||||||
| VI = 1.35 | 4.5V | 105 | ||||||
| IBHH | 总线保持高持续电流 | VI = 1.07 | 1.65V | -75 | uA | |||
| VI = 1.70 | 2.3V | -85 | ||||||
| VI = 2.00 | 3V | -140 | ||||||
| VI = 3.15 | 4.5V | -180 | ||||||
| IBHLO | 总线保持低过驱电流 | 将输入电压从 0 斜升至 Vcc | 1.95V | 170 | uA | |||
| 2.7V | 260 | |||||||
| 3.6V | 340 | |||||||
| 5.5V | 500 | |||||||
| IBHHO | 总线保持高过驱电流 | 将输入电压从 Vcc 斜降至 0 | 1.95V | -170 | uA | |||
| 2.7V | -260 | |||||||
| 3.6V | -340 | |||||||
| 5.5V | -500 | |||||||
| Rpu(int) | 内部上拉电阻 | CS | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||
| P 端口 | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||||
| Rpd(int) | 内部下拉电阻 | P 端口 | 70 | 100 | 140 | |||
| SCLK | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||||
| CI | 输入引脚电容 | SCLK | VI = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | 8 | pF | ||
| SDI | 8 | pF | ||||||
| CS | 8 | pF | ||||||
| RESET | 8 | pF | ||||||
| CIO | 输入-输出引脚电容 | P 端口 | VIO = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | 8.5 | pF | ||