ZHCSYT1A August 2025 – October 2025 TXE8116
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TXE8124 VSSOP32 | TXE8116 VSSOP24 | TXE8124 RHB32 | TXE8116 RGE24 | ||
| P2.0 | 12 | - | 1 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #0 配置为输入 |
| P2.1 | 13 | - | 2 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #1 配置为输入 |
| P2.2 | 14 | - | 3 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #2 配置为输入 |
| P2.3 | 15 | - | 4 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #3 配置为输入 |
| P2.4 | 16 | - | 5 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #4 配置为输入 |
| P2.5 | 17 | - | 6 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #5 配置为输入 |
| P2.6 | 18 | - | 7 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #6 配置为输入 |
| P2.7 | 19 | - | 8 | - | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 2 - IO #7 配置为输入 |
| P1.7 | 20 | 13 | 9 | 5 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #7 配置为输入 |
| P1.6 | 21 | 14 | 10 | 6 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #6 配置为输入 |
| P1.5 | 22 | 15 | 11 | 7 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #5 配置为输入 |
| P1.4 | 23 | 16 | 12 | 8 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #4 配置为输入 |
| P1.3 | 24 | 17 | 13 | 9 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #3 配置为输入 |
| P1.2 | 25 | 18 | 14 | 10 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #2 配置为输入 |
| P1.1 | 26 | 19 | 15 | 11 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #1 配置为输入 |
| P1.0 | 27 | 20 | 16 | 12 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 1 - IO #0 配置为输入 |
| CS | 28 | 21 | 17 | 13 | I | SPI 芯片选择输入。内部上拉电阻器 |
| SCLK | 29 | 22 | 18 | 14 | I | SPI 串行时钟输入。内部下拉电阻器 |
| SDI | 30 | 23 | 19 | 15 | I | SPI 串行数据输入。 |
| 复位/失效防护 | 31 | 24 | 20 | 16 | I | 低电平有效复位或失效防护输入。一个外部上拉电阻连接到 VCC。 |
| INT | 32 | 1 | 21 | 17 | O | 开漏中断输出。一个外部上拉电阻连接到 VCC。 |
| SDO | 1 | 2 | 22 | 18 | O | SPI 串行数据输出。推挽式输出 |
| VCC | 2 | 3 | 23 | 4 | P | 电源电压 |
| GND | 3 | 4 | 24 | 3 | G | 接地 |
| P0.0 | 4 | 5 | 25 | 19 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #0 配置为输入 |
| P0.1 | 5 | 6 | 26 | 20 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #1 配置为输入 |
| P0.2 | 6 | 7 | 27 | 21 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #2 配置为输入 |
| P0.3 | 7 | 8 | 28 | 22 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #3 配置为输入 |
| P0.4 | 8 | 9 | 29 | 23 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #4 配置为输入 |
| P0.5 | 9 | 10 | 30 | 24 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #5 配置为输入 |
| P0.6 | 10 | 11 | 31 | 1 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #6 配置为输入 |
| P0.7 | 11 | 12 | 32 | 2 | I/O | P 端口输入/输出。上电时,端口 0 - IO #7 配置为输入 |