ZHCSYT1A August 2025 – October 2025 TXE8116
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | P0.0 - P2.7 | 0.7 * VCC | VCC | V |
| SCLK、SDI、CS、RESET | 0.7 * VCC | VCC | |||
| VIL | 低电平输入电压 | P0.0 - P2.7 | -0.5 | 0.3 * VCC | V |
| SCLK、SDI、CS、RESET | -0.5 | 0.3 * VCC | |||
| IOH | 高电平输出电流 (VCC ≥ 2.3V) | P0.0 - P2.7 | -10 | mA | |
| 高电平输出电流 (VCC < 2.3V) | -5 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | P0.0 - P2.7 | 25 | mA | |
| TA | 环境温度 | -40 | 130 | °C | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |