ZHCSJ58H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | TA = 25°C | –40°C 至 85°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
VOHA | IOH=-20μA | 1.2V | 1.1 | V | ||||||
1.4V 至 3.6V | VCCA – 0.4 | |||||||||
VOLA | IOL = 20μA | 1.2V | 0.3 | V | ||||||
1.4V 至 3.6V | 0.4 | |||||||||
VOHB | IOH=-20μA | 1.65V 至 5.5V | VCCB – 0.4 | V | ||||||
VOLB | IOL = 20μA | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | ||||||
II | OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
I关闭 | A 端口 | 0V | 0V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
B 端口 | 0V 至 3.6 V | 0V | ±1 | ±2 | ||||||
IOZ | A 或 B 端口 | OE = GND | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | |||
ICCA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.06 | μA | |||||
1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
3.6V | 0V | 2 | ||||||||
0V | 5.5V | -2 | ||||||||
ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.4 | μA | |||||
1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
3.6V | 0V | -2 | ||||||||
0V | 5.5V | 2 | ||||||||
ICCA + ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.5 | μA | |||||
1.4V 至 3.6V | 10 | |||||||||
ICCZA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.05 | μA | |||||
1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
ICCZB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.3 | μA | |||||
1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
CI | OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | 5.5 | pF | ||||
Cio | A 端口 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | 6.5 | pF | ||||
B 端口 | 8 | 10 |