ZHCSJ58H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从 (输入) |
到 (输出) |
VCCB = 1.8V ± 0.15V |
VCCB = 2.5V ± 0.2V |
VCCB = 3.3V ± 0.3V |
VCCB = 5 V ± 0.5 V |
单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
tpd | A | B | 1.6 | 11 | 1.4 | 7.7 | 1.3 | 6.8 | 1.2 | 6.5 | ns |
B | A | 1.5 | 12 | 1.2 | 8.4 | 0.8 | 7.6 | 0.5 | 7.1 | ||
ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
tdis | OE | A | 5.9 | 26.7 | 5.6 | 21.6 | 5.4 | 18.9 | 4.8 | 18.7 | ns |
B | 6.1 | 33.9 | 5.2 | 23.7 | 5 | 19.9 | 5 | 17.6 | |||
trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 0.7 | 5.1 | 0.7 | 5 | 1 | 5 | 0.7 | 5 | ns | |
trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 1 | 7.3 | 0.7 | 5 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | ns | |
tSK(O) | 通道间偏斜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ns | |||||
最大数据速率 | 52 | 60 | 60 | 60 | Mbps |