ZHCSJ58H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
tpd | A | B | 1.1 | 6.4 | 1 | 5.3 | 0.9 | 4.7 | ns |
B | A | 1 | 7 | 0.6 | 5.6 | 0.3 | 4.4 | ||
ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | μs | |||
B | 1 | 1 | 1 | ||||||
tdis | OE | A | 5 | 16.9 | 4.9 | 15 | 4.5 | 13.8 | ns |
B | 4.8 | 21.8 | 4.5 | 17.9 | 4.4 | 15.2 | |||
trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | ns | |
trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 0.6 | 4.9 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | ns | |
tSK(O) | 通道间偏斜 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ns | ||||
最大数据速率 | 70 | 100 | 100 | Mbps |