ZHCSJ58H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | 单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
数据速率 | 52 | 60 | 60 | 60 | Mbps | ||||||
tw | 脉冲持续时间 | 数据输入 | 19 | 17 | 17 | 17 | ns |