ZHCSJ58H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCCA | 电源电压范围 | –0.5 | 4.6 | V | |
VCCB | 电源电压范围 | -0.5 | 6.5 | V | |
VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
VO | 应用到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
VO | 应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2)(3) | A 输入 | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
B 输入 | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 持续输出电流 | ±50 | mA | ||
通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流 | ±100 | mA | |||
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |
TJ | 结温 | 150 | °C |