ZHCSYA7C September 2008 – May 2025 TXB0106
PRODUCTION DATA
TXB0106 旨在驱动最高 70pF 的电容负载。TXB0106 的输出驱动器具有低直流驱动强度。如果上拉或下拉电阻在外部连接到数据 I/O,则其值必须保持高于 50kΩ,以确保不会与 TXB0106 的输出驱动器发生争用。
出于同样原因,TXB0106 不应用于 I2C 或单线等应用,在这些应用中,开漏驱动器连接至双向数据 I/O。对于这些应用,请使用 TI 的 TXS01xx 系列电平转换器中的器件。