ZHCSYA7C September 2008 – May 2025 TXB0106
PRODUCTION DATA
TXB0106 器件是专为转换逻辑电压电平而设计的 6 位无方向电压电平转换器。A 端口能够接受的 I/O 电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口能够接受的 I/O 电压范围为 1.65V 至 5.5V。该器件是带边沿速率加速器(单稳态)的缓冲架构,用于提高整体数据速率。此器件只能转换推挽 CMOS 逻辑输出。如需开漏信号转换,请参阅 TI 的 TXS010X 产品。