ZHCSYA7C September 2008 – May 2025 TXB0106
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tpd | A | B | 1.1 | 6.4 | 1 | 5.3 | 0.9 | 4.7 | ns |
| B | A | 1 | 7 | 0.6 | 5.6 | 0.3 | 4.4 | ||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | μs | |||
| B | 1 | 1 | 1 | ||||||
| tdis | OE | A | 190 | 252 | 137 | 184 | 133 | 169 | ns |
| B | 190 | 252 | 137 | 184 | 133 | 169 | |||
| trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | ns | |
| trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 0.6 | 4.9 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | ns | |
| tSK(O) | 通道间偏斜 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ns | ||||
| 最大数据速率 | 70 | 100 | 100 | Mbps | |||||