ZHCSYA7C September 2008 – May 2025 TXB0106
PRODUCTION DATA
这个 6 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不可超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXB0106 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
要验证上电或断电期间的高阻态,请将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TXB0106 | PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 4.40mm |
| RGY(VQFN,16) | 4.00mm × 3.50mm | |
| RSV (UQFN, 16) | 2.60mm × 1.80mm | |
| BQB(WQFN,16) | 3.50mm × 2.50mm | |
| DYY(SOT,16) | 4.20mm × 2.00mm |
TXB010X 典型应用方框图