ZHDS283 June 2026 TPSM65660
ADVMIX
表 8-3 展示了开关频率为 400kHz 的 5V、6A 降压稳压器的规格。在此示例中,标称输入电压为 24V,范围为 9V 至 60V 稳态。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围(稳态) | 9V 至 60V |
| 输入 UVLO 导通阈值 | 7V |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 0A 至 6A |
| 开关频率 | 400kHz |
| 软启动时间 | 5.3ms(默认内部设置) |
| 降低 EMI | DRSS 已使能,转换率控制关闭 |
| 环境温度范围 | -40°C 至 85°C |
40.2kΩ 的电阻器 RRT 将自由运行开关频率设置为 400kHz,可选的 SYNC 输入信号允许针对此特定应用,在 320kHz 至 480kHz 的范围内调整开关频率。若将 SS 引脚悬空,则软启动时间将固定为内部设定的 5.3ms。
表 8-4 中列出了所选的降压稳压器功率级组件,其中很多组件都可以从多个供应商处获得。此设计采用一种使用复合磁芯材料的低 DCR 电感器和全陶瓷输出电容器实现方案。
| 参考位号 | 数量 | 规格 | 供应商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 4 | 10µF,±10%,100V,陶瓷电容,X7R,1210 | TDK | CGA6P1X7R2A106K250AC |
| COUT | 4 | 47uF ±10% 10VDC X7S 1210 | Murata | GCM32EC71A476KE02K |
| U1 | 1 | TPSM656x0 65V、6A 同步降压电源模块 | 德州仪器 (TI) | TPSM65660VCLR |