ZHDS283 June 2026 TPSM65660
ADVMIX
输入电源的特性必须能够向负载稳压器提供所需的输入电流。可以使用以下公式来估算平均输入电流。
其中
η 是效率。
如果稳压器通过长导线或 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别关注才能实现良好的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对稳压器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器相结合,可以构成一个欠阻尼谐振电路。此操作可能导致稳压器输入端出现过压瞬态或触发 UVLO。考虑在向输出端施加负载瞬态时,电源电压可能会下降,这取决于线束的寄生电阻和电感以及电源的特性。如果应用的工作电压接近最小输入电压,此下降会导致稳压器暂时关断并复位。解决这类问题的最佳方法是缩短输入电源与稳压器之间的距离。此外,将一个铝输入电容器与陶瓷电容器并联使用。此类电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何过冲或下冲。22µF 至 68µF 范围内的值通常足以提供输入抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。
输入电压不得低于输出电压。在这种情况下(例如输入短路测试),输出电容器通过器件的 VIN 和 SW 引脚之间的内部主体二极管放电。在这种情况下,电流会变得不受控制,从而可能损坏器件。如果认为这种情况很可能发生,则可以在输出和输入电源之间使用肖特基二极管。